Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single
ato 80 single

    ato 80 single

    Google-Übersetzung,
    kreon ato ist eine Serie leistungsstarker Einbauleuchten für den Innenbereich mit fokussiertem Licht. kreon ato single ist in zwei Abstrahlwinkeln erhältlich, Flood (30°) und Wide Flood (40°) und kann zusätzlich mit professionellem Abschirmzubehör ausgestattet werden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_ato_80_single
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeDeckeneinbauleuchten
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)110
    • Breite (mm)95
    • Tiefe (mm)95
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit