Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
diapason 80
diapason 80

    diapason 80

    Google-Übersetzung,
    kreon diapason 80, eine bemerkenswerte Ergänzung der renommierten kreon diapason-Reihe. Dieser Strahler verfügt über hochmoderne LED-Quellen und Linsenreflektoren und bietet außergewöhnliche Lichtsteuerung in einem kompakten und eleganten Gehäuse. kreon diapason 80 bietet ein verbessertes Lichterlebnis bei gleichbleibend hohen Qualitätsstandards. Er ist in Schwarz oder Weiß erhältlich, sodass Sie ihn nahtlos in jedes Innendesign integrieren können. Lassen Sie Ihrer Kreativität mit den vielseitigen Lichtsteuerungsoptionen von kreon diapason 80 freien Lauf. Wählen Sie aus einer Reihe von Linsenoptiken, Farbtemperaturen und Farbwiedergabeindizes, um die Beleuchtung genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen. Die Einbeziehung zylindrischer Blendschutzvorrichtungen sorgt für präzise Lichtbegrenzung für optimalen Sehkomfort. Die Installation ist flexibel: Einbaumontage mit einem randlosen Gipskarton, sichere Befestigung über M10-Gewinde, Oberflächenmontage mit einem Getriebe oder Befestigung an einem 48-V-Schienensystem. kreon diapason 80 passt sich mühelos architektonischen Anforderungen an. Erleben Sie mit kreon diapason 80 die perfekte Kombination aus Leistung und Ästhetik. Seine größere Größe ermöglicht eine wirkungsvollere Lichtpräsenz und macht ihn zur idealen Wahl für die anmutige und raffinierte Beleuchtung verschiedenster Räume.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_diapason_80
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgruppeprojectors & track systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
    • OmniClassNummer23-35 47 11 21 15
    • OmniClassTitelLighting Posts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit