Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dolma 145
dolma 145
dolma 145
dolma 145
dolma 145

    dolma 145

    2.8 von 5 Sternen2.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Kreon Dolma 145 Indoor hat eine sichtbare Breite von 145 mm. Der Kabelkanal ist ein versenktes Aluminiumprofil, das einfach in Wände oder Decken eingebaut werden kann. Das maßgefertigte Profil ist in natürlichem oder schwarz eloxiertem Aluminium ausgeführt. Standard-LED-Beleuchtungselemente können entweder an einem Ende oder an beiden Enden oder in der Mitte des Profils für einen verblassenden Lichteffekt integriert werden. Verwenden Sie Kreon Dolma als Leuchtfeuer in Wohn- oder öffentlichen Umgebungen. kreon dolma 145 indoor ist in einem seidenmatten silber eloxierten Finish ausgeführt. Lichtquellen können mittig entlang der Profile positioniert oder an beiden Enden montiert werden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_dolma_145
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgruppeprofile systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
    • OmniClassNummer23-35 47 11 21 15
    • OmniClassTitelLighting Posts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit