Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dolma 40 track
dolma 40 track
dolma 40 track
dolma 40 track
dolma 40 track

    dolma 40 track

    4.1 von 5 Sternen4.1(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    kreon 48V-Schienenprofile sind in verschiedenen Installationsvarianten erhältlich, die für jede Art von Innenraumgestaltung geeignet sind.
    kreon 48V track deep recessed 40 zeigt, wie Architektur durch Licht definiert werden kann und verwandelt die Decke in einen flexiblen architektonischen Spielplatz.
    Das Profilsystem ist ein magnetisches Niederspannungssystem, das einen 48-V-Gleichstromeingang erfordert. In den Schienenprofilen sind zusätzliche Datenbusleitungen für die DALI- oder 1-10-V-Lichtsteuerung eingebaut. Um DALI-Schienenleuchten drahtlos zu steuern, kann der Schiene ein optionales Casambi-fähiges Gateway für die drahtlose Bluetooth-Steuerung hinzugefügt werden. Ein optionales oberflächenmontiertes Getriebe ist eine Lösung für die oberflächenmontierte 230-V-Wechselstromumwandlung, falls der Spannungswandler nicht an einer Fernbedienung angebracht werden kann.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_dolma_track_40
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgruppeprofile systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit