Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
down 165
down 165

    down 165

    Google-Übersetzung,
    kreon down 165 directional ist ein vollständig versenkter Strahler mit eingebautem Snoot, der zwei Zwecke erfüllt. Erstens absorbiert er Streulicht und erleichtert so die Steuerung, und zweitens verfügt er über einen integrierten Montagering zur Befestigung zusätzlicher optischer Linsen zur Optimierung. kreon down directional lässt sich um 360º drehen und um 30º winkeln, was in Kombination mit der Auswahl an Spot-, Flood- und Wide-Flood-TIR-Reflektoren ein wirklich vielseitiges Akzentbeleuchtungswerkzeug ergibt. kreon down 165 wallwasher sorgt für nahezu perfekte Gleichmäßigkeit auf vertikalen Flächen. Dies wird durch das einzigartige optische Design ermöglicht, das in der Lage ist, Licht durch einen vollen Abstrahlwinkel von 180º bis zur obersten Spitze angrenzender Wände zu reflektieren und dabei dennoch eine effektive Downlight-Komponente beizubehalten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_down_165
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeDeckeneinbauleuchten
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
    • OmniClassNummer23-35 47 11 21 15
    • OmniClassTitelLighting Posts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit