Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
down 60 high efficiency
down 60 high efficiency
down 60 high efficiency
down 60 high efficiency
down 60 high efficiency
down 60 high efficiency
down 60 high efficiency
down 60 high efficiency
down 60 high efficiency
down 60 high efficiency

    down 60 high efficiency

    Google-Übersetzung,
    kreon down 60 ist eine Reihe quadratischer Einbau-Downlights mit einer Blende von 60 mm. Ausgestattet mit dem neuesten Hochleistungs-Facettenreflektor in einem festen Downlight oder einer Wallwasher-Leuchte bieten sie optimale Effizienz und Gleichmäßigkeit. Aus einer diskreten Blende kann eine hohe Lichtleistung erzeugt werden. Die Lichtemission im Primärstrahl des Downlights ist präzise und scharf ohne jegliche Streuung. Die Kombination einer Flood-Optik mit UGR<19 und einem einstellbaren Weiß von 2700 K bis 5000 K macht kreon down 60 zu einem perfekten Werkzeug für die Allgemeinbeleuchtung in einem Büroraum, während das Wide Flood-Downlight eine effiziente Raumbeleuchtung mit einem Minimum an Leuchten ermöglicht. Der leistungsstarke Wallwasher sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung mit hohen Luxwerten auf vertikalen Flächen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_down_60_HE
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeDeckeneinbauleuchten
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)106
    • Breite (mm)79
    • Tiefe (mm)73
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit