Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency

    down in-line 80 high efficiency

    Google-Übersetzung,
    kreon down in-line 80 HE ist eine Reihe von quadratischen Einbau-Downlights, die sich durch minimale Einbaumaße und eine tief gesetzte LED-Position auszeichnen und ein subtiles Lichtgefühl ohne den unangenehmen Anblick von Licht vermitteln. Das Sortiment verwendet die besten LED-Module seiner Klasse und ist in vier Abmessungen von 40 mm bis 165 mm erhältlich, um räumlichen Anforderungen gerecht zu werden. Mit einer Auswahl an gerichteten, festen oder Wall-Wash-Formaten kann kreon down eine diskrete und dennoch funktionale Lösung für die allgemeine oder Akzentbeleuchtung in der Architektur bieten. In Schwarz für einen dramatischen Deckenkontrast und maximale Lichtsteuerung oder in Weiß für eine harmonische Deckenintegration.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_down_inline_80_HE
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeDeckeneinbauleuchten
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)113
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit