Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant

    esprit pendant

    4.3 von 5 Sternen4.3(19 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    kreon esprit Pendelleuchte: Mit 3 oder 4 einzelnen Leuchtenköpfen, die an einer schlanken horizontalen Stange montiert und mit Stahlspannkabeln aufgehängt sind, bietet diese Variante maximale Flexibilität bei der Lichtgestaltung. Sie kann als markantes Einzelelement oder in einer Gruppe von zwei oder mehr installiert werden und ermöglicht so faszinierende Lichtkompositionen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_esprit_pendant
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgruppependant luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)1600
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLampe

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit