Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga

    fuga

    Google-Übersetzung,
    kreon fuga ist in 2 Größen erhältlich: 900 und 1200. Dank des modularen Designs können Sie durch die Kombination von Kopf, Pendelstange und Deckenstange verschiedene Konfigurationen erstellen. Die untere horizontale Stange von kreon fuga verfügt über einen CRI85-, 2700K- oder 3000K-LED-Streifen mit einem Diffusor für eine homogene Lichtabgabe. Diese Stange kann entweder versetzt oder in der Mitte der vertikalen Stange platziert werden. Die zusätzliche Möglichkeit, die untere horizontale Stange um 90° zu drehen, macht kreon fuga zu einer dynamischen Pendelleuchte. ON-OFF-Treiber können eingebaut werden, DALI- und 1-10V-Treiber sind für die Ferndimmung verfügbar.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_fuga
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgruppeceiling mounted luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
    • OmniClassNummer23-35 47 11 21 15
    • OmniClassTitelLighting Posts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika