Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant

    holon 40 pendant

    4.6 von 5 Sternen4.6(53 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    kreon holon 40 ist eine Reihe zylindrischer Downlights für die Oberflächenmontage, die Einbaumontage, die Schienenmontage und die Pendelmontage, die sich durch ihre kompakte Form und die tief angebrachten LEDs auszeichnen und ein subtiles Lichtgefühl ohne mögliche unangenehme visuelle Wahrnehmung vermitteln. Mit einer Auswahl an festen oder ausrichtbaren Einheiten kann kreon holon 40 eine diskrete und dennoch funktionale Lösung für die Akzentbeleuchtung in der Architektur bieten. Ausführung in Schwarz oder Reinweiß.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_holon_40_pendant
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgruppependant luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3210
    • Breite (mm)45
    • Tiefe (mm)45
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLampe

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit