Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
kagi 26 profile
kagi 26 profile
kagi 26 profile
kagi 26 profile

    kagi 26 profile

    4.4 von 5 Sternen4.4(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    kreon kagi ist ein innovatives und äußerst vielseitiges Profilsystem, das lineare und Akzentbeleuchtung kombiniert. Das 24-V-Basisprofil kann entweder versenkt oder aufgesetzt montiert werden und kann optional mit satinierten Lichtröhren mit 16 mm oder 26 mm Durchmesser für eine gleichmäßige, weiche Lichtverteilung ausgestattet werden. Eine raffinierte Verbindung ermöglicht eine senkrechte, um 90° geneigte zweite Ebene des 24-V-Profils. Zusätzlich können runde oder quadratische Strahler und Wandfluter hinzugefügt werden, indem sie an die Hauptprofile geklemmt werden. Es ist möglich, die Position der Strahler über der Schiene zu ändern.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_kagi_profile_26
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgruppeprofile systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)24
    • Breite (mm)26
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit