Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
oran in-line
oran in-line
oran in-line
oran in-line
oran in-line
oran in-line

    oran in-line

    Google-Übersetzung,
    Der neue oran ist eine Premiere für kreon. kreon ist bekannt für seine schlanken Designs und geometrischen Projekte. Diesmal entschieden sich unsere Designer jedoch für einen Gangwechsel. Ohne die Grundprinzipien „Einheit im Design, Einfachheit in der Technik und Präzision im Detail“ aus den Augen zu verlieren, bringt kreon seine erste Zierlinie auf den Markt. Die dekorative Linie kreon oran besteht aus Pendel- und Deckenleuchten. Die Leuchten sind in Schwarz und Weiß oder in reinen Materialien wie Bronze erhältlich. Die mundgeblasenen Birnen gibt es in zwei Formen, rund oder kegelförmig, oder in Alabaster. Die Pendelleuchte wird optional von einem Lampenschirm abgedeckt.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_oran_inline
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeDeckeneinbauleuchten
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)58
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit