Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
up in-line 165 cir
up in-line 165 cir
up in-line 165 cir
up in-line 165 cir

    up in-line 165 cir

    Google-Übersetzung,
    kreon in-line up 165 ist das größte Modell der Bodeneinbauleuchten und zeichnet sich durch sein minimalistisches Erscheinungsbild und seine optische Funktionalität aus. Die Serie bietet sowohl quadratische als auch runde Formen und ist mit gehärtetem Glas mit schwarzer oder weißer Rückseite und einer schlanken satinierten Edelstahlblende versehen, die sich nahtlos in die Umgebung einfügt und eine nahtlose Integration gewährleistet. Die LED-Module sind tief in den Leuchten eingelassen und werden wahlweise durch Blendschutzlamellen für präzises Aufwärtslicht oder Wallwash-Optik für vertikale Beleuchtung gesteuert. Die Einheiten sind nach IP67 abgedichtet und verfügen über ein Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Edelstahl, um Schutz vor den rauesten Umgebungen zu bieten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_up_inline_165_cir
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgruppeoutdoor lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)97
    • Breite (mm)155
    • Tiefe (mm)155
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLampe

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit