Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
up in-line 80
up in-line 80
up in-line 80
up in-line 80

    up in-line 80

    Google-Übersetzung,
    kreon up in-line 80 ist eine Serie randloser, mittelgroßer, in den Boden eingelassener Uplights, die sich durch ihr minimalistisches Erscheinungsbild und ihre optische Funktionalität auszeichnen. Die Serie bietet sowohl quadratische als auch runde Formen und ist mit gehärtetem Glas mit schwarzer oder weißer Rückseite und einer schlanken, satinierten Edelstahlblende versehen, die sich nahtlos in die Umgebung einfügt und eine nahtlose Integration gewährleistet. Die LED-Module sind tief in den Leuchten eingelassen und werden durch eine Auswahl an Blendschutzlamellen für präzises Uplighting, helligkeitsbegrenzenden Diffusoren für Umgebungs- oder Orientierungsbeleuchtung und Wallwash-Optiken für vertikale Beleuchtung gesteuert. Die Einheiten sind nach IP67 abgedichtet und verfügen über ein Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Edelstahl, um Schutz vor den rauesten Umgebungsbedingungen zu bieten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_up_inline_80
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgrupperecessed floor luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
    • OmniClassNummer23-35 47 11 21 15
    • OmniClassTitelLighting Posts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit