Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double
prologe 40 double

    prologe 40 double

    kreon prologe 40 ist ein miniaturisiertes Anbaudownlight, das die Grundsätze von kreon im Bereich der Beleuchtung konsequent umsetzt: Qualität, Design und architektonische Integration.

    kreon prologe 40 zeichnet sich durch seine kompakte Form aus und beherbergt eine ein- oder zweifach vertiefte unsichtbare LED-Quelle. Die kreon prologe 40 Leuchten können mit professionellen Darklight-Optiken mit Lumenpaketen bis zu 920lm ausgestattet werden. In schwarzer Ausführung für einen dramatischen Kontrast oder in reinem Weiß, um in der umgebenden Architektur zu verschwinden.

    kreon prologe will funktionales Licht durch die diskrete Präsenz einfacher architektonischer Volumen in einem kompakten Anbaugehäuse schaffen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerprologe_40_double
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgruppeceiling mounted luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1575
    • Breite (mm)85
    • Tiefe (mm)45
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit