Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CU table
CU table
CU table
CU table
CU table
    Kristalia

    CU table

    3.0 von 5 Sternen3.0(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die Designerin Monica Graffeo CU ist ein vielseitiges und funktionales Wohnmöbel, das überall eingesetzt werden kann: neben einem Sofa als Couchtisch, als Sitz oder Bank oder sogar im Schlafzimmer als Nachttisch. Mit einem trendigen und dennoch klassischen und modernen Design mit sich verjüngenden Keilbeinen, die aus einer nahtlosen Oberfläche fließen, kann CU als Tisch oder als Sitz verwendet werden. CU kann in einer Vielzahl von Räumen im Innenbereich verwendet werden. Diese moderne Bank ist aus geformtem Polyurethan gefertigt, einem sehr haltbaren Material, das leicht zu reinigen und unglaublich strapazierfähig ist. CU ist in zwei Größen und drei Farben erhältlich, sodass Sie die verschiedenen CU-Stile passend zu Ihrem Zuhause kombinieren können.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercu_table
    • ProduktfamilieDesign tables
    • ProduktgruppeModern bench
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-01-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische