Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mobius
Mobius
Mobius
Mobius
    Kristalia

    Mobius

    3.0 von 5 Sternen3.0(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Designer LucidiPevere Dieser wunderbar minimalistische Couchtisch vereint mathematische Eleganz und ästhetische Schönheit. Der Mobius wird aus einem Blech geformt, nach den Prinzipien des Möbiusbandes in der Mathematik. Dies verleiht ihm ein einzigartiges Aussehen sowie zusätzliche Festigkeit und Stabilität. Der aus Blech gefertigte Mobius ist mit oder ohne Glasoberfläche erhältlich, die entweder in transparenter oder geräucherter Variante geliefert werden kann. Der Mobius ist ideal für modernistische Wohnzimmer und verleiht professionellen und privaten Umgebungen eine futuristische, schöne Note.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermobius
    • ProduktfamilieDesign tables
    • ProduktgruppeMetal coffee table
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2011-01-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)215
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit