Unique ref.: | ks_quadro_16_1-8_dm |
---|---|
Marke: | KS-Quadro |
Produkt Familie: | calcium silicate |
Produkt Gruppe: | KS-Quadro / CS (calcium silicate) |
Publishing Datum: | 2017-11-14 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | http://www.ks-quadro.de/de |
---|---|
Installationsanleitung: | http://www.ks-quadro.de/de/planung-und-bauen/ausfuehrung-verarbeitung |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | http://www.ks-quadro.de/de/ks-quadro-system/ks-quadro |
Technische Beschreibung: | http://www.ks-quadro.de/de/ks-quadro-system/ks-quadro |
Anleitungsvideo: | https://youtu.be/7g1-aDzwBrU |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/ks-quadro/product/ks_quadro_16_1-8_dm
Material 1: | Calcium silicate |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Germany |
Hergestellt in: | Germany |
BIMobject Kategorie: | Baumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke |
---|---|
IFC Klassifikation: | Wall |
UNSPSC Name: | Bricks |
UNSPSC Code: | 301316 |
Uniclass 1.4 Code: | L83122 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Wall units |
Uniclass 2.0 Code: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Code: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Masonry wall systems |
NBS Reference Code: | 25-12-10 |
NBS Reference Beschreibung: | Brick Panel Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 73 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry |
OmniClass-Nummer: | 23-13 35 21 13 |
OmniClass-Bezeichnung: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
BIMobject®