Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Klädskåp
Klädskåp
Klädskåp
Klädskåp
Klädskåp
Klädskåp
Klädskåp
Klädskåp
Klädskåp
Klädskåp
    KUMI

    Klädskåp

    Google-Übersetzung,

    Stilvolle und praktische Kleiderschränke für Ankleidezimmer oder Eingangsbereich

    Vollverschweißte und pulverbeschichtete Kleiderschränke aus Stahlblech. Die Lackierung sorgt für eine strapazierfähige Oberfläche, wodurch sich der Kleiderschrank besonders gut für öffentliche Umgebungen wie Fitnessstudios, Badehäuser, Sportstätten, Büros und Umkleidekabinen am Arbeitsplatz eignet.

    Jeder Schrank ist mit Hutablage, Kleiderstange, zwei abnehmbaren Haken und Vorhängeschloss ausgestattet. Die Türen sind mit verdeckten Scharnieren in den Frontrahmen eingelassen. Der Schrank wird durch Selbstzug oben und unten belüftet. Der Schrank kann mit einem Sockel/Ständer und einer Bank davor ergänzt werden.

    Spezifikation
      • Bredd: 600, 900, 1200 mm
      • Djup: 490 mm
      • Höjd: 1800 mm
      • Sektionsbredd: 300 mm
      • Material: Stålplåt
      • Färg dörr: Ljus- eller mörkgrå
      • Färg stomme: Ljus- eller mörkgrå
      • Antal dörrar: 2, 3 eller 4
      • Tak: Plant
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkumi-wardrobe
    • ProduktfamilieWardrobe
    • ProduktgruppeCabinets
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit