Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS0-
Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS0-
    Kvänum

    Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS0-

    Google-Übersetzung,
    Griffloser Küchenschrank mit extra hoher Schublade und einem Edelstahlboden
    Spezifikation
    • Available in 400, 450, 600, 800, 900 mm width and 580 mm depth
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbase-unit-DS0
    • ProduktfamilieH10-Art
    • ProduktgruppeBase unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_65_94_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen canopies
    • Klassifizierung12 35 30.13
    • Format2014TitelKitchen Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 11
    • OmniClassTitelResidential Kitchen Specialty Casework

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Norwegen
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit