Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Base unit with two shelves, U-
Base unit with two shelves, U-
    Kvänum

    Base unit with two shelves, U-

    Google-Übersetzung,
    Griffloser Küchenschrank mit zwei Einlegeböden, Flügeltür
    Spezifikation
    • Available in 300, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 mm width and in 320, 400, 500, 580 mm depth
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbase-unit-U
    • ProduktfamilieH10-Art
    • ProduktgruppeBase unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_65_94_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen canopies
    • Klassifizierung12 35 30.13
    • Format2014TitelKitchen Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 11
    • OmniClassTitelResidential Kitchen Specialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit