Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cabinet for induction hobs with integrated extractor, 1 extra tall drawer, 1 drawer, M-GLF11-94
Kvänum

Cabinet for induction hobs with integrated extractor, 1 extra tall drawer, 1 drawer, M-GLF11-94

Google-Übersetzung,
Küchenschrank für Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug, 1 extra hohe Schublade
Spezifikation
  • Inside drawer made of solid oak Available in 940 mm width and 625 mm depth
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerModule-base-unit-GLF11-94
  • ProduktfamilieModule
  • ProduktgruppeBase unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_65_94_45
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen canopies
  • Klassifizierung12 35 30.13
  • Format2014TitelKitchen Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 15 33 11
  • OmniClassTitelResidential Kitchen Specialty Casework
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit