Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIRIUS Shoe- and boot-cleaning unit SIRW721A
SIRIUS Shoe- and boot-cleaning unit SIRW721A

    SIRIUS Shoe- and boot-cleaning unit SIRW721A

    Google-Übersetzung,
    Schuh- und Stiefelreinigungsgerät aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Zur Wandmontage. Große Innenradien, Beckenboden mit 2° Gefälle. Farbe Alpinweiß. Ablauf mit unterschraubbarem Ablaufkörper mit horizontalem Abgang DN 100 inklusive abnehmbarem Schlammeimer aus Edelstahl. Abfallbehälter um 90° drehbar. Pro Waschplatz ein Klapprost aus Edelstahl. Geschweißter Unterbaurahmen, pulverbeschichtet in Beckenfarbe, verstellbare Standfüße. Montagematerial im Lieferumfang enthalten. Abmessungen 1400 x 175/500 x 510 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • brushes optional
      grid hinged
      material mineral material
      material code Miranit
      outlet size DN 100
      overall depth 510 mm
      overall height 500 mm
      overall width 1400 mm
      splash back no
      sump yes
      sump basket included
      surface finish high polished
      tailor made no
      tap ledge no
      type of mounting wall mounting
      number of wash places 2
      waste hole position centre
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000102727
    • ProduktfamilieSpecial cleaning units
    • ProduktgruppeShoe and boot cleaning units
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)510
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)80
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_44
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungJanitorial sinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit