Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RODAN waste disposal chute RODX607TT
RODAN waste disposal chute RODX607TT

    RODAN waste disposal chute RODX607TT

    Google-Übersetzung,
    Abfallschacht zum Auftischeinbau, Edelstahl, Sichtflächen seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, ohne Abfallbehälter. Abmessungen 175 x 121 x 175 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      175.00 mm
      Overall height      121.00 mm
      Overall width      175.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Surface finish      Satin finished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000101212
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeWaste bins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)121
    • Breite (mm)175
    • Tiefe (mm)175
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)0.75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_12_70_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDisposal chutes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit