Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRATOS Paper Towel Waste Bin Combination STR602E
STRATOS Paper Towel Waste Bin Combination STR602E

    STRATOS Paper Towel Waste Bin Combination STR602E

    Google-Übersetzung,

    STRATOS Papierhandtuchspender- und Abfallbehälter-Kombination für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gewölbte Front mit Sichtfenster, beide Teile mit Zylinderschloss und Schlüssel, Papierhandtuchspender Fassungsvermögen 300-400 Stück für Papier mit Z-Falz, Abfallbehälter mit ca. 22 Liter Fassungsvermögen, integrierter Beutelhalter, inkl. Befestigungsmaterial.

    Abmessungen 328 x 1162 x 203 mm (B x H x T)

    Spezifikation
    • combination part 1 paper towel dispenser
      combination part 2 waste bin
      filling quantity 1 400
      filling quantity 1 uom pieces
      filling quantity 2 22
      filling quantity 2 uom liter
      lock 1 key-lock
      lock 2 key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 203 mm
      overall height 1,162 mm
      overall width 328 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable 1 paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600008932
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeCombinations
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1162
    • Breite (mm)328
    • Tiefe (mm)203
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)15.65
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_52
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMulti-function dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit