Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mirror CHRH501
Mirror CHRH501

    Mirror CHRH501

    Google-Übersetzung,
    Edelstahlspiegel zur Wandmontage, Spiegel mit spiegelnder polierter Oberfläche, Materialstärke 1 mm, vier sichtbare Befestigungspunkte, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Abmessungen 500 x 400 mm (B x H)
    Spezifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      1.00 mm
      Overall height      400.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Reinforcement      No

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000056955
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit