Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KwickScreen Pro - Bildschirm für Datenschutz und Infektionskontrolle im Krankenhaus
KwickScreen Pro - Bildschirm für Datenschutz und Infektionskontrolle im Krankenhaus
KwickScreen Pro - Bildschirm für Datenschutz und Infektionskontrolle im Krankenhaus
KwickScreen Pro - Bildschirm für Datenschutz und Infektionskontrolle im Krankenhaus
KwickScreen Pro - Bildschirm für Datenschutz und Infektionskontrolle im Krankenhaus
KwickScreen Pro - Bildschirm für Datenschutz und Infektionskontrolle im Krankenhaus

    KwickScreen Pro - Bildschirm für Datenschutz und Infektionskontrolle im Krankenhaus

    Schluss mit Vorhängen...

    Der KwickScreen Pro ist unsere erste mobile Trennwand für den Gesundheitsbereich, die viel hygienischer ist als ein Stoffvorhang oder eine Faltwand. Mit einer Öffnungsweite von 0-300+ cm und einer Höhe von 160 oder 190 cm schafft er mit Leichtigkeit bewegliche und sichere Räume. Aufgrund seines innovativen Designs sind keine Scharniere oder mehrere Räder entlang der Kante des Paravents erforderlich, was perfekt für die Infektionskontrolle und die Reinigung ist. Dank der großen, ununterbrochenen Platte können wir auf beiden Seiten große, beeindruckende Kunstwerke anbringen, die nachweislich die Genesungszeit durch Wohlbefinden verkürzen.

    Die Nutzer profitieren vor allem von einer geringeren Anzahl an Krankenhausinfektionen, einer geringeren Umweltbelastung, optisch ansprechenderen Räumen und einfacheren Reinigungsverfahren.

    Spezifikation
    • Abmessungen:

      Breite - 45cm geschlossen/325cm offen

      Tiefe - 52cm

      Höhe - 160cm oder 190cm


      Gewicht

      160cm hoch - 29Kg

      190cm hoch - 30Kg


      Feuerbeständigkeit

      ASTM E84 - Klasse A

      EN13501-1: 2018 - Euroklasse B - s1 - d0


      Druck Größe

      300cm x 150cm

      15000px x 7500px


      Zusammensetzung

      Aluminium - 20%

      Polyester - 16%

      Glasfaser - 4%

      uPVC - 4%

      Andere Komponenten - jeweils <1% nach Gewicht


      Dieses Produkt kann zu mehr als 95% recycelt werden.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkwickscreen-pro
    • ProduktfamilieRetractable Screens
    • ProduktgruppeKwickScreen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1900
    • Breite (mm)3250
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    • Nettogewicht (kg)31
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017920
    • ETIM-NameSanitary partitions and cabins
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_65_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRelocatable partition systems
    • Klassifizierung10 22 23
    • Format2014TitelPortable Partitions, Screens, and Panels
    • OmniClassNummer23-15 11 15 15 11
    • OmniClassTitelCubicle Curtains
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit