Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter
Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter

    Model 2010 Operable Walls - Individual Panels/Curve & Diverter

    Google-Übersetzung,
    Bedienbare Wände: Modell 2010 KWIK-WALL's Modell 2010 Einzelne Paneele / Kurven- und Umlenkbetrieb wurden für dauerhafte Leistung entwickelt. Sie werden mit einem strukturakustischen Substrat hergestellt, das auf beide Seiten eines Stahlrahmens drucklaminiert ist. Für zusätzliche Haltbarkeit kann eine (optionale) Stahlhaut auf das Trägermaterial laminiert werden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2010_Operable_Walls
    • ProduktfamilieOperable Partitions
    • ProduktgruppeOperable Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-05-27
    • Editionsnummer3
    • Höhe (Inches)194
    • Breite (Inches)48
    • Tiefe (Inches)3
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_65
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPanel partition systems
    • Klassifizierung10 22 39
    • Format2014TitelFolding Panel Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit