Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 3030 Operable Walls - 4" Hinged Pairs w/ Glass Insert
Model 3030 Operable Walls - 4" Hinged Pairs w/ Glass Insert
Model 3030 Operable Walls - 4" Hinged Pairs w/ Glass Insert
Model 3030 Operable Walls - 4" Hinged Pairs w/ Glass Insert
Model 3030 Operable Walls - 4" Hinged Pairs w/ Glass Insert
Model 3030 Operable Walls - 4" Hinged Pairs w/ Glass Insert
Model 3030 Operable Walls - 4" Hinged Pairs w/ Glass Insert
Model 3030 Operable Walls - 4" Hinged Pairs w/ Glass Insert
Model 3030 Operable Walls - 4" Hinged Pairs w/ Glass Insert
Model 3030 Operable Walls - 4" Hinged Pairs w/ Glass Insert

    Model 3030 Operable Walls - 4" Hinged Pairs w/ Glass Insert

    Google-Übersetzung,

    Bedienbare Wände: Modell 3030 KWIK – WALLs Modell 3030 – Scharnierpaarbetrieb ist unsere am häufigsten nachgefragte Konfiguration mit Paneelen, die in Zweiergruppen (2) zusammengelenkt sind, wodurch mehrere Paneele schnell, einfach und effizient bewegt werden können. Scharnierpaar-Paneele eignen sich ideal für geradlinige Raumteilungsanwendungen mit einer Höhe von bis zu 4,93 m (16'-2"). Die Konstruktion des Modells 3030 besteht aus Paneelen mit einer Dicke von 3 5/8" [92], die aus einer haltbaren Rolle hergestellt sind Geformter Stahlrahmen und Standard-Stahlhäute für maximale Haltbarkeit und Schallkontrolle. Optional sind auch akustische Substratplattenhäute erhältlich.

    • Erstklassige Klangregelung – bis zu 56 STC.
    • 4 Zoll Plattenstärke.
    • Geschweißte Stahlrahmen, Stahlhäute.
    • Überragende Haltbarkeit der Paneele.
    • ADA-Schlupftüren.
    • Mehrere Optionen zur Paneelaufbewahrung.
    • Panelhöhen bis 30 Fuß*.
    • Unbegrenzte Öffnungsweiten.
    • Unbegrenzte Optionen für die Panel-Veredelung
    • Unsichtbare Scharniere – (optional).
    • 3000 GL – Isolierglaseinheiten, zertifiziert 43 und 48 STC.

    Die branchenweit leistungsstärkste bedienbare Wand aus Stahlpaneelen mit einer Paneelstärke von 4 Zoll und robuster Haltbarkeit für Öffnungen mit einer Höhe von bis zu 30 Fuß und in unbegrenzten Öffnungsbreiten. Die Stahlpaneele der Serie 3000 wurden durch unabhängige Akustiklabortests zertifiziert und erreichen die branchenweit beste akustische Leistung von bis zu 56 STC.

    Möchten Sie Ihren bedienbaren Wänden eine klare Sichtoptik verleihen und gleichzeitig eine erstklassige Klangkontrolle gewährleisten? Die optionalen Paneele der 3000 GL- Serie bieten versiegelte, doppelt verglaste Hochleistungs-Isolierglaseinheiten (43 und 48 STC), die mit den soliden Paneelen der 3000-Serie kompatibel und austauschbar sind. (Weitere Informationen finden Sie unter Downloads von Operable Wall-Produkten.)

    3000-Serie GL-Isolierglaseinheit (IGU)-Platteneinsätze

    Die Schienen- und Trägersysteme von Kwik-Wall sind präzisionsgefertigt, um Plattengewichte basierend auf STC und Trennwandhöhe zu tragen und so einen reibungslosen, leisen Plattenbetrieb über Schienenverbindungen hinweg zu ermöglichen. Die klar eloxierten Aluminium-Schienenprofile Typ 425 und 850 sowie die Stahlschiene Typ 850 sorgen für klare, klare Linien an der Schnittstelle zwischen Schiene und Decke.

    Kwik-Wall gewährt auf alle unsere Schienen- und Trägersysteme eine branchenweit beste 10-Jahres-Garantie , sodass Sie sicher sein können, dass sie Ihren betriebsfähigen Wänden kontinuierlichen Service bieten!

    Anwendung: Hotels | Bürger- oder Ausstellungshallen | Turnhallen | Auditorien | Schulen

    Spezifikation
    • Model 3030 Hinged Pairs Product Specification
      PART 2 – PRODUCT SPECIFICATIONS

      2.01 ACCEPTABLE MANUFACTURER

      1. Operable walls shall be Series 3000, Model 3030/3030GL Hinged Pairs as manufactured by KWIK-WALL Company

      2.02 PANEL CONSTRUCTION

      1. Panel Dimensions: Standard panel dimension shall be a nominal 4" [101.6] thick.
      1. Panel Frame: Steel frame shall be 16-gauge galvanneal steel, horizontal top cross member shall be minimum 12-gauge galvanneal steel which meets or exceeds ASTM A 653 requirements. Frame shall be all-welded construction with steel corner supports and cross-bracing reinforcement. Panel frame shall be Class A rated, fire retardant, non-combustible and non-corrosive in accordance with ASTM E 84.
      2. Panel Skins: Panel skins shall be Class A rated (except Wood Veneer and High-Pressure Laminate) in accordance with ASTM E 84. Panel skin material shall consist of (select):
        1. Standard Steel Skins: consisting of minimum 22-gauge tension-leveled galvanneal steel, pressure laminated to a structural acoustical backer and mechanically joined to the steel frame to form a rigid, unitized and structural panel.
        2. Optional Acoustical Substrate: consisting of structural acoustical substrate pressure laminated to both sides of the steel frame to form a rigid, unitized and structural panel.
        3. Optional Wood Veneer: consisting of particle board core covered with wood veneer and pressure laminated to both sides of the steel frame to form a rigid, unitized and structural panel.
        4. Optional High Pressure Laminate: consisting of gypsum board core covered with general purpose plastic laminate and Phenolic backer sheet, which is pressure laminated to both sides of the steel frame to form a rigid, unitized and structural panel.
        5. Optional Glass (3030GL): Opening cut out in panel shall be glazed with insulated glass that is manufactured in accordance with ASTM E 2190. Glass type shall be an acoustical insulated glass unit. Glass shall be retained in opening cut out using an aluminum extrusion.
          43 STC - 1 3/4" Overall Thickness, 1/2" Laminated Glass - 1" Air Space - 1/4" Tempered Glass
          48 STC –1 7/8” Overall Thickness, 1/2" Laminated Glass - 1" Air Space – 3/8" Tempered Glass

      E. Panel Hinges: Panel hinges shall be (select)
      1. Architectural grade, full leaf butt hinges.
      2. Concealed hinges

      1. Panel Weight: Maximum panel weight shall be 5.9 – 12.9 lb./ft.2 (29 – 63 kg/m2) depending on STC rating, size and options selected.

      2.03 OPERATION

      A. Operation shall be Hinged Pairs, consisting of panels hinged together in groups of two (2), unless otherwise specified. Panels shall be top supported by one (1) carrier in each panel.

      2.06 PERIMETER TRIM AND SEALS

      1. A. Vertical Trim and Seals: Panels shall have vertical astragals containing flexible vinyl seals and incorporate reversible tongue-and-groove-type configurations for positive interlocking with adjacent panels. Vertical astragal type shall be (select):
        1. Standard Trimless Astragal: consisting of an aluminum extrusion with tongue-and-groove-type vertical astragals. Vertical trim shall not be permitted on the panel faces, resulting in a minimal groove appearance between adjacent panels.
        2.07 CLOSURE SYSTEMS
        A. Initial Closure System: The lead panel (the first panel exiting the stack) shall form a seal vertically against a rigid wall surface, as accomplished by a (select):
        1. Standard Bulb Seal: consisting of continuous-contact, flexible vinyl bulb seal(s) installed along the vertical edge of the lead panel for positive compression against a rigid wall surface.
        1. Optional Fixed Starter Jamb: consisting of an aluminum extrusion, which is permanently mounted to a structural wall surface. The Fixed Starter Jamb shall incorporate a tongue-and-groove-type vertical astragal for positive interlocking with the lead panel.
        2. 3. Optional Adjustable Starter Jamb:consisting of an aluminum extrusion which is permanently mounted to a structural wall surface and is field-adjustable to compensate for out-of-plumb conditions of the fixed wall. The Adjustable Starter Jamb shall incorporate a tongue-and-groove-type vertical astragal for positive interlocking with the lead panel.
        3. B. Final Closure System: The final closure panel (the last panel exiting the stack) shall form a seal vertically against a rigid wall surface. The type of final closure panel shall be (select):
          1. Standard Expander Panel Closure:consisting of an expander mechanism with a nominal 5" [127] of travel, activated from the face of the panel using a removable wrench as supplied by manufacturer. The Expander Panel shall be equipped with an adjustable bottom seal (standard) or (optional) operable bottom seal, and a flush pull handle
          2.08 ACOUSTICAL PERFORMANCE
          A. Certification: The operable wall shall have been tested in an independent acoustical testing laboratory in accordance with ASTM E 90 and ASTM E 413 test procedures.
          B. STC Rating: The operable wall acoustical performance rating shall be based on (select):
          1. Standard Steel Skins: with a standard rating of 52 STC, or optional ratings of 46 STC, 50 STC or 56 STC.
          (Note: Not available with optional Wood Veneer or High-Pressure Laminate.)
          1. Optional Acoustical Substrate: with optional ratings of 43 STC, 46 STC, 48 STC or 50 STC.
          1. Optional Glass Insert(3030GL): with a standard rating of 43 or 48 STC.
            2.09 PANEL ACCESSORIES
            A. Accessories including Pass Doors; Single or Double, Keyed Cylinder Locks, Concealed Door Closures, Room Viewers, Exit Signs, Dry Marker Writing Surfaces, Recessed Eraser Trays, Vision Lites, Tack Surfaces and Pocket Doors shall be compatible with other accessories and options, furnished and installed by the operable wall manufacturer as noted on submitted shop drawings.
            2.10 TRACK SYSTEMS
        4. A. Track Type: The operable wall track system shall be (select):
          1. Standard Hinged Pairs Aluminum Track:extruded from structural aluminum alloy, which prohibits deterioration caused by rust or corrosion. The aluminum track shall have a durable anodized clear satin finish, which resists color fading and flaking. The track shall utilize grooves and interlocking steel pins for positive alignment of adjacent track sections. The track joints shall be reinforced overhead by a heavy-duty steel bracket made of hot-rolled, 3/8" [10] thick plate steel. Aluminum track shall include an integral nut slot to accept a hardened steel square nut to facilitate attachment of each steel all-rod and splice brackets to the overhead structural support.
          2. Optional Hinged Pairs Steel Track:consisting of roll-formed, low carbon steel, .215" [5] thick. The steel track shall have a durable powder-coated, off-white finish, which resists color fading and flaking. The steel track shall be reinforced overhead by heavy duty steel brackets made of hot-rolled, 3/8" [10] thick plate steel, as required for attaching threaded all-rod to the overhead structural support and for aligning track sections at each splice joint.
          B. Track Size: The track size shall be (selected from Track and Carrier Selection Chart – refer to Page 1):
          1. Type 425 Hinged Pairs Aluminum Track:certified to be capable of supporting up to 525 lb. (238 kg) of total live load weight per panel.
          1. Type 850 Hinged Pairs Aluminum Track:certified to be capable of supporting up to 850 lb. (386 kg) of total live load weight per panel.
          3. Type 850 Hinged Pairs Steel Track: certified to be capable of supporting up to 850 lb. (386 kg) of total live load weight per panel.
          2.11 CARRIER SYSTEMS
          A. Carrier Type: Each Hinged Pair panel shall be top supported by one (1) carrier utilizing a 5/8" [16] diameter pendant bolt. The carrier type shall be (select):
          1. Type 425 Standard Polymer Tire Carrier:consisting of four (4) permanently-lubricated, precision ball bearing steel wheels with high strength polymer tires, as required for smooth and quiet operation.
          1. Type 850 Standard Polymer Tire Carrier:consisting of four (4) permanently-lubricated, precision ball bearing steel wheels with high strength polymer tires, as required for smooth and quiet operation.
          3. Type 850 Optional Steel Wheel Carrier: consisting of four (4) permanently-lubricated, precision ground ball bearing polished steel wheels, as required for ease of panel movement.
          B. Carrier Size: The carrier size shall be (select from Track and Carrier Selection Chart – refer to Page 1):
          1. Type 425 Hinged Pairs Polymer Tire Carrier:certified to be capable of supporting up to 525 lb. (238 kg) of total live load weight per panel.
          1. Type 850 Hinged Pairs Polymer Tire Carrier:certified to be capable of supporting up to 850 lb. (386 kg) of total live load weight per panel.
          3. Type 850 Hinged Pairs Steel Wheel Carrier: certified to be capable of supporting up to 850 lb. (386 kg) of total live load weight per panel.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3030GL_4in_Hinged_Pairs_Glass_Insert
    • ProduktfamilieOperable Partitions
    • ProduktgruppeKwik-Wall Company - Operable Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)288
    • Breite (Inches)48
    • Tiefe (Inches)4
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_65
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPanel partition systems
    • Klassifizierung10 22 39
    • Format2014TitelFolding Panel Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit