Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 3050 Operable Walls - Electric Wall Systems
Model 3050 Operable Walls - Electric Wall Systems
Model 3050 Operable Walls - Electric Wall Systems
Model 3050 Operable Walls - Electric Wall Systems
Model 3050 Operable Walls - Electric Wall Systems
Model 3050 Operable Walls - Electric Wall Systems
Model 3050 Operable Walls - Electric Wall Systems

    Model 3050 Operable Walls - Electric Wall Systems

    Google-Übersetzung,

    Bedienbare Wände: Modell 3050 Die elektrischen Wandsysteme Modell 3050 von KWIK-WALL werden zwischen dem Stapelort und der Installationsposition durch einen elektrischen Antrieb bedient, der über eine Rollenkette mit der Führungsplatte verbunden ist. Einzelne Paneele werden durch Scharniere miteinander verbunden und bilden so eine durchgehende Paneelreihe. Die 3000-Serie – Stahlpaneelkonstruktion besteht aus Paneelen mit einer Dicke von 4 Zoll [102], die aus einem haltbaren rollgeformten Stahlrahmen und Standardstahlhäuten für maximale Haltbarkeit und Schalldämmung hergestellt werden.

    A. Geschwindigkeitsreduzier-Antriebssystem
    BHD stufenlos klappbare / elektrische Stahlschiene
    C. Verstellbarer, ausgleichender Verschluss
    D. Drucktastenschalter mit konstantem Druck ausfahren/einfahren
    E. Schlüsselschalter mit Konstantdruck-Drucktastenschaltern zum Aus- und Einfahren
    F. Bodendichtungen: Einstellbar
    G. Vollständiges Einsteckschloss mit Scharnier
    H. Spülgriff

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3050_Operable_Wall
    • ProduktfamilieOperable Partitions
    • ProduktgruppeOperable Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-25
    • Editionsnummer5
    • Höhe (Inches)288
    • Breite (Inches)48
    • Tiefe (Inches)4
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_65
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPanel partition systems
    • Klassifizierung10 22 39
    • Format2014TitelFolding Panel Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit