Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LUMINOUS Ava - Trimless Moveable Glass Wall
LUMINOUS Ava - Trimless Moveable Glass Wall
LUMINOUS Ava - Trimless Moveable Glass Wall
LUMINOUS Ava - Trimless Moveable Glass Wall
LUMINOUS Ava - Trimless Moveable Glass Wall
LUMINOUS Ava - Trimless Moveable Glass Wall
LUMINOUS Ava - Trimless Moveable Glass Wall
LUMINOUS Ava - Trimless Moveable Glass Wall
LUMINOUS Ava - Trimless Moveable Glass Wall
LUMINOUS Ava - Trimless Moveable Glass Wall

    LUMINOUS Ava - Trimless Moveable Glass Wall

    Google-Übersetzung,

    Luminous Ava ist unsere nicht-akustische Designer-Glaswand, die rahmenloses, einfach verglastes Glas mit flachen horizontalen Schienen kombiniert, um maximale Tageslichteinstrahlung, visuelle Ästhetik und ultimative Flexibilität bei der Raumtransformation mit klarer Sicht zu bieten. Diese beliebte Glaswandlinie, die in den letzten 20 Jahren als rahmenlose Glaswandserie KWV-Tec von Kwik-Wall vermarktet wurde, wurde in Ava umbenannt und ist ein integraler Bestandteil der gesamten Luminous Glass Wall-Produktgruppe.

    Einzelne Panels – senkrecht, parallel, entfernt oder kundenspezifisch gestapelt

    Einzelne Paneele werden oben von zwei (2) Trägern getragen, die im Schienensystem arbeiten, das eine mühelose Bewegung und Drehung der Paneele durch Radiuskreuzungen ermöglicht, die für schwere Glaspaneele ausgelegt sind. Die Vielseitigkeit der Stapelanordnungen umfasst senkrechte Stapelung, parallele Stapelung, Fernmontage oder Benutzerdefinierter Stapel

    Das Ava-Trimless-Modell von KWIK-WALL bietet maximale Vielseitigkeit bei der Schiebe- und Stapelanordnung, indem es einzeln bediente Paneele mit einem Schienensystem verwendet, das 90°-, „X“-, „L“- und „T“-Kreuzungen für nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten bieten kann. Der Ava – Trimless kombiniert die elegante horizontale obere und untere Glashalterung, die in anderen Clear-Divisions-Modellen verwendet wird, mit dem multidirektionalen Schienen- und Trägersystem Typ 425.

    MERKMALE

    • Mehrere Glasoptionen, darunter klares, undurchsichtiges, sandgestrahltes und beschreibbares Verbundglas.
    • Von oben unterstützte, bedienbare Glaswand – keine Bodenschiene erforderlich.
    • Pivot-Panel-Verschluss über die gesamte Höhe an den Öffnungsrändern.
    • Paralleles oder seitliches Stapeln einzelner Paneele mit zwei Trägern für den einfachen Ein-Hand-Aufbau mit sanften 90-Grad-Schienenkreuzungen.
    • Zu den Hardware-Optionen gehören poliertes Chrom, satiniertes Nickel, antikes oder poliertes Messing, ölgeriebene Bronze, Mattschwarz oder eine individuelle Pulverbeschichtung in RAL-Farbe.
    • Unterputz-Bodenstifte dienen zur Verriegelung der Paneele und sorgen so für eine sichere, starre Positionierung während des Gebrauchs.

      Komplettlösungen für Raumaufteilungsbedürfnisse: Hotels, Kirchen, Schulen, Flughäfen, Wohnanlagen, Einkaufszentren, Sportarenen und Bürogebäude.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAVA_Trimless_Moveable_Glass_Wall
    • ProduktfamilieOperable Partitions
    • ProduktgruppeMoveable Glass Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-25
    • Editionsnummer3
    • Höhe (Inches)120
    • Breite (Inches)48
    • Tiefe (Inches)1.44
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)330
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_65
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPanel partition systems
    • Klassifizierung10 22 39
    • Format2014TitelFolding Panel Partitions
    • OmniClassNummer23-17 11 23 15 13
    • OmniClassTitelPanel Folding All Glass Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit