Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall
LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall

    LUMINOUS Ava – Hinged Pairs - Movable Glass Wall

    Google-Übersetzung,

    Luminous Ava ist unsere nichtakustische Designer-Glaswand, die rahmenloses, einfach verglastes Glas mit horizontalen Schienen mit niedrigem Profil kombiniert, um maximale Tageslichteinstrahlung, visuelle Ästhetik und ultimative Flexibilität bei der Raumtransformation mit klarer Sicht zu bieten. Diese beliebte Glaswandlinie, die in den letzten 20 Jahren als rahmenlose Glaswandserie KWV-Tec von Kwik-Wall vermarktet wurde, wurde in Ava umbenannt und ist ein integraler Bestandteil der gesamten Luminous Glass Wall-Produktgruppe.

    Scharnierpaar-Mittelstapel (AVA-Fold)

    Bei klappbaren Paneelpaaren handelt es sich um klappbare Paneele, die in Zweiergruppen (2) zusammengefügt werden, sofern nicht anders angegeben. Die Paneele werden oben von einem (1) Träger in jedem Paneel getragen. Die Center-Stack-Anordnung ermöglicht die Lagerung der Paneele an einem oder beiden Enden der installierten Position der Wand.

    Das Ava-Trimless-Modell von KWIK-WALL bietet maximale Vielseitigkeit bei der Schiebe- und Stapelanordnung, indem es einzeln bediente Paneele mit einem Schienensystem verwendet, das 90°-, „X“-, „L“- und „T“-Kreuzungen für nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten bieten kann. Der Ava – Trimless kombiniert die elegante horizontale obere und untere Glashalterung, die in anderen Clear-Divisions-Modellen verwendet wird, mit dem multidirektionalen Schienen- und Trägersystem Typ 425.

    MERKMALE

    • Mehrere Glasoptionen, darunter klares, undurchsichtiges, sandgestrahltes und beschreibbares Verbundglas.
    • Von oben unterstützte, bedienbare Glaswand – keine Bodenschiene erforderlich.
    • Pivot-Panel-Verschluss über die gesamte Höhe an den Öffnungsrändern.
    • Paralleles oder seitliches Stapeln einzelner Paneele mit zwei Trägern für den einfachen Ein-Hand-Aufbau mit sanften 90-Grad-Schienenkreuzungen.
    • Zu den Hardware-Optionen gehören poliertes Chrom, satiniertes Nickel, antikes oder poliertes Messing, ölgeriebene Bronze, Mattschwarz oder eine individuelle Pulverbeschichtung in RAL-Farbe.
    • Unterputz-Bodenstifte dienen zur Verriegelung der Paneele für eine sichere, starre Positionierung während des Gebrauchs.

      Komplettlösungen für Raumaufteilungsbedürfnisse: Hotels, Kirchen, Schulen, Flughäfen, Wohnanlagen, Einkaufszentren, Sportarenen und Bürogebäude.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLUMINOUS_Ava_Hinged_Pairs_Movable_Glass_Wall
    • ProduktfamilieOperable Partitions
    • ProduktgruppeMoveable Glass Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)120
    • Breite (Inches)48
    • Tiefe (Inches)1.44
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)330
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Falt- und Schiebewände
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_12_65
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPanel partition systems
    • Klassifizierung10 22 39
    • Format2014TitelFolding Panel Partitions
    • OmniClassNummer23-17 11 23 15 13
    • OmniClassTitelPanel Folding All Glass Doors
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit