Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F Series Fan-Cooled Electric Tankless Water Heater
F Series Fan-Cooled Electric Tankless Water Heater

    F Series Fan-Cooled Electric Tankless Water Heater

    Google-Übersetzung,

    Wandmontiertes oder bodenstehendes, platzsparendes Design

    Der lüftergekühlte elektrische Durchlauferhitzer der F-Serie (früher C2N) von Laars Heating Systems ist für leichte industrielle Fluidheizungsanwendungen konzipiert, bei denen der Bedarf zwischen 36 und 50 kW liegt und der Gesamtdurchfluss gleich oder weniger als 15 gpm (56,8 L-Min ). Die Heizungen werden nur bei Bedarf aktiviert und liefern unbegrenzt heißes Wasser, um den Bedarf Ihrer leichten industriellen Anwendung zu decken. Heizungen werden bei 0,75 gpm (2,8 L-Min) aktiviert, wobei je nach Heizung Optionen mit geringem Durchfluss verfügbar sind.

    Die F-Serie eignet sich für eine Vielzahl von Leichtindustriemärkten, darunter Pharmazeutika, Lebensmittel und Getränke, Abwasserbehandlungsanlagen, Fertigung, kommunale Anlagen, Zoos, Unterkünfte und Transport.

    Standartfunktionen

    • PID-Temperaturregler
    • Einfache Touch-Bedienung
    • Wand- oder Bodenmontage
    • Incoloy 800 Elemente
    • Element mit niedriger Wattdichte
    • Oberer Grenzschalter mit automatischer Rücksetzung
    • Halbleiterrelais
    • Unabhängige und redundante Sicherheiten
    • Manuelle Rückstellung aus Bimetall
    • NEMA 4-Gehäuse
    • Langlebige Sanitärmontage
    • Einfach zu installieren
    • Zuverlässige Leistung und minimale Wartung
    • ETL- und cETL-zertifiziert nach UL- und CSA-Standards

    Optionale Funktionen

    • NEMA 4X-Gehäuse
    • Integration von Gebäudemanagementsystemen
    • Low-Flow-Aktivierung
    • Interner Erdschluss
    • Hochtemperaturpaket
    • Interne abgesicherte Trennung
    • TE- und TE2-Schutzsystem
    Spezifikation
    • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

      The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

      Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

      As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlaars-f-series-fan-cooled-electric-tankless-water-heater
    • ProduktfamilieWater Heaters
    • ProduktgruppeTankless
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationWärmetauscher
    • ETIM-CodeEC000392
    • ETIM-NameInstantaneous water heater
    • UNSPSCNameCommercial water heaters
    • UNSPSCCode40101826
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric instantaneous water heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 11 11
    • OmniClassTitelElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA