Perfekter Wohnkomfort und Trinkwasser aus einer energiesparenden Quelle. Patentierter, doppelwandiger Wärmetauscher aus glasbeschichtetem Stahl mit einem Außendurchmesser von 1 Zoll.
Combi-Heat – Wohnbereich – Kombinierter Wasser- und Raumheizer (Größenbereich: 50 und 75 Gallonen) – Innenbereich
Combi Heat-Funktionen
Ein Laars Combi Heat ist einfach zu installieren und funktioniert ähnlich wie ein herkömmlicher Warmwasserbereiter. Wenn Brauchwasser benötigt wird, tritt Wasser unten in den Tank ein und heißes Wasser wird von der Oberseite des Tanks zur Last geliefert.
Wenn eine Raumheizung benötigt wird, zirkuliert eine Pumpe Wasser durch die Spule im Inneren des Tanks und nach außen zu den Wärmestrahlern. Der Warmwasserspeicher wird auf der gewünschten Temperatur gehalten. Da diese Temperatur niedriger ist als bei herkömmlichen Hydroniksystemen, muss das Raumheizungs-Versorgungssystem etwas größer als üblich sein. Alternativ kann der Speicher auch mit einer höheren Wassertemperatur betrieben werden; Dies erfordert Temperierventile, um Verbrühungen an den Wasserhähnen zu vermeiden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |