Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Label H-B300 Automatische, einfach abgedichtete Flügeltür
Label H-B300 Automatische, einfach abgedichtete Flügeltür
Label H-B300 Automatische, einfach abgedichtete Flügeltür
Label H-B300 Automatische, einfach abgedichtete Flügeltür
Label H-B300 Automatische, einfach abgedichtete Flügeltür
Label H-B300 Automatische, einfach abgedichtete Flügeltür
    Label

    Label H-B300 Automatische, einfach abgedichtete Flügeltür

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)

    H-B300I / H-B300L Türen, motorische Öffnung und Schließung für Flügel mit max. 1500 mm Breite, max. Gewicht pro Flügel: 300 kg.

    “TECHNISCHE" Türen für Operationssäle, Labors, Kliniken und hochaseptische Umgebungen im Allgemeinen, für den intensiven Gebrauch und Druckdelta gleich oder unter 30 Pa.

    Die Abdichtung wird gewährleistet durch EPDM-Schaumdichtungen an den Aluminiumprofilen, die sich an drei Kanten des Türflügels befinden.

    Spezifikation
    • Automatische, einfach abgedichtete Tür - 1 Flügel

      Tür Typ:

      __ H-B300I1 mit Türblatt Edelstahl

      __ H-B300L1 mit Türblatt Laminat

      Abmessungen:

      Breite Durchgangsöffnung LV: ____ (mm)

      Breite Durchgangsöffnung HV: ____ (mm)

      Öffnung:

      __Version zum Ziehen, rechts öffnend mit Bezugspunkt auf der Seite, an der sich die Automatisierung befindet

      __Version zum Ziehen, links öffnend mit Bezugspunkt auf der Seite, an der sich die Automatisierung befindet

      __Version zum Schieben, rechts öffnend mit Bezugspunkt auf der Seite, an der sich die Automatisierung befindet

      __Version zum Schieben, links öffnend mit Bezugspunkt auf der Seite, an der sich die Automatisierung befindet

      bestehend aus:

      • Automatisierung NEP300SMP (HxTxL) 110x120x730 mm:
        • Abdeckung aus Aluminium, Farbe Silber, Natur eloxiert - H.60 mm
        • Sockel Aluminiumhalterung L.730 mm
        • Seitenteile aus grauem ABS
        • Stromversorgung 115/230Vac - 50/60Hz
        • Gleichstrommotor mit Encoder
        • Antriebssystem mit antistatischem Riemen mit Kevlar-Verstärkungsleisten
      • Mauereinbaurahmen mit Scharnieren
      • Türblatt komplett mit Rahmen und spezifischen Dichtungen
      • Gestänge, ziehend H-BDT2FE oder schiebend BSS2FE
      • Digitales Programmiergerät und Sicherheitssensoren

      Optionale Elemente, die getrennt zu bestellen sind

      • Halb-Laibungen
      • Sichtglaseinsätze
      • Elektrische und manuelle Jalousien
      • Haltegriffe für Türen
      • Impuls-Einrichtung
      • Batterien für die Notöffnung
      • Verplombungen
      • Streifen
      • Verkleidungen Abdeckungs-Gruppe
      • Umbausatz für hermetische Abdichtung mit Elektromagnet

      Die Krankenhaus-Türen von Label erfüllen die Anforderungen der Norm EN16005 über die Sicherheit bei der Benutzung von automatischen Türen.

      Weitere Einzelheiten finden Sie in der technischen Dokumentation von LABEL Automatic Door Solution.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlabel-h-b300-automatic-simple-sealing-swing-door
    • ProduktfamilieAutomatic Swing Doors
    • ProduktgruppeHospital Swing Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameAutomatic doors
    • UNSPSCCode30171510
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_39
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHinged doorset systems
    • Klassifizierung08 16 00
    • Format2014TitelComposite Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit