Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
8060 Gustav A05
LAM

8060 Gustav A05

4.1 von 5 Sternen4.1(16 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

MODERNE ITALIENISCHE LAMPEN MIT MURANO-GLAS

Wenn Sie Ihr Zuhause einrichten, sind es die kleinen Details, die den großen Unterschied machen. Nichts drückt Raffinesse und einzigartiges Styling deutlicher aus als die Wahl moderner italienischer Beleuchtung. Die hochwertige Verarbeitung, die große Auswahl und das starke, zeitgemäße Design verleihen Ihrer Inneneinrichtung den besonderen Stil.

Aber bei moderner italienischer Beleuchtung geht es nicht nur um Design, sondern auch um Funktion. Eine flexible Beleuchtungsumgebung ist für Ihre Energie und Ihr Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung, von sanftem Umgebungslicht tagsüber bis hin zu weichem, diffusem Licht, wenn Sie sich zum Schlafen niederlassen. Manchmal braucht man helles, fokussiertes Licht zum Lesen, Lernen, Fernsehen oder Arbeiten. Zu anderen Zeiten brauchen Sie warmes, gedämpftes Licht, um sich zu entspannen. Mit moderner italienischer Beleuchtung können Sie sich an die natürlichen Rhythmen Ihres Tages anpassen, um die perfekte Beleuchtung für jeden Bedarf zu schaffen.

Vor diesem Hintergrund produziert und vermarktet LAM hochwertige moderne Kronleuchter, die schön anzusehen, funktional, einfach zu installieren und einfach zu bedienen sind. Die erfahrenen Designer, die diese modernen Leuchten für LAM entwerfen, entwerfen jedes Modell unter Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse. Sie verstehen, dass die Form der modernen italienischen Beleuchtung nicht nur zu jedem Dekor passen muss, sondern auch originell, elegant und atemberaubend sein muss. Aber sie verstehen auch, dass die Funktion flexibel sein muss, um den sich ändernden Bedürfnissen unseres schnelllebigen modernen Lebensstils gerecht zu werden.

Neben modernen Kronleuchtern bietet Ihnen LAM auch eine große Auswahl an anderen Beleuchtungsmöglichkeiten, darunter Stehleuchten, Tischleuchten, Wandleuchten und Deckenleuchten. Vom Konzeptdesign und der Produktion unserer modernen italienischen Beleuchtung bis hin zur Installation bietet LAM alles, was Sie, unser Kunde, benötigen.

Moderne italienische Leuchten von LAM finden Sie in den besten Designer-Outlets Italiens sowie in mehr als 40 weiteren Ländern weltweit. Sie werden auch feststellen, dass unsere Produkte durch Verpackungen geschützt sind, die nicht nur stark sind, sondern auch aus nachhaltigen Ressourcen hergestellt werden. Hier bei LAM setzen wir uns dafür ein, eine bessere Welt für zukünftige Generationen zu schaffen.

Spezifikation
  • LED Pcb 32 W - 4000 lumen - WW 2850-3200 K

    LED Pcb 32 W - 4200 lumen - NW 3800-4200 K

Technische Spezifikation
  • Referenznummer8060_gustav_a05
  • ProduktfamiliePEOPLE AND LIGHT
  • Produktgruppe8060
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)450
  • Breite (mm)450
  • Tiefe (mm)70
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit