Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAMILUX Flachdach Ausstieg Komfort Solo
LAMILUX Flachdach Ausstieg Komfort Solo
LAMILUX Flachdach Ausstieg Komfort Solo
LAMILUX Flachdach Ausstieg Komfort Solo
    LAMILUX

    LAMILUX Flachdach Ausstieg Komfort Solo

    3.5 von 5 Sternen3.5(6 Bewertungen)

    LAMILUX Flachdach Ausstieg Komfort Solo

    Eine neue Dimension des Dachzugangs bietet der LAMILUX Flachdach Ausstieg Komfort Solo. Für exclusive Dachgeschosswohnungen wird so ein bislang unerreichter Lichteinfall realisiert sowie ein noch komfortablerer Zugang zum Dach geschaffen (max. Öffnungsmaß 111cm x 318cm/ OKD 120cm x 350cm). Das Raumklima profitiert außerdem von der hohen Energieeffizienz von System und 3-fach-Verglasung.

    [LIST]
    selbstreinigend durch 6° geneigten Aufsatzkranz
    Farbenvielfalt nach RAL-Karte (Einfassprofile)
    serienmäßig 3-Scheiben-Isolierverglasung mit einem Ug-Wert von 0,6 W/m²K
    wärembrückenfreie Gesamtkonstruktion
    Nothaltfunktion beim Schließvorgang durch Lichtschranke überwacht
    Erfüllung der DIN 18234 ohne Zusatzmaßnahmen (Verhinderung der Brandweiterleitung auf dem Flachdach)
    [/LIST]

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLamilux_roof_exit_single_flap
    • ProduktfamilieDaylight element
    • ProduktgruppeFlat roof window
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-11-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)846
    • Breite (mm)2286
    • Tiefe (mm)3998
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Klassifizierung08 62 00
    • Format2014TitelUnit Skylights

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Asien Nordamerika