Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAMILUX Lichtkuppel F100 W
LAMILUX Lichtkuppel F100 W
LAMILUX Lichtkuppel F100 W
LAMILUX Lichtkuppel F100 W
    LAMILUX

    LAMILUX Lichtkuppel F100 W

    4.4 von 5 Sternen4.4(7 Bewertungen)

    Mehr Stabilität unter starken Belastungen, mehr Sicherheit bei Wetterextremen und mehr Komfort beim Einbau durch ein geometrisch optimiertes Design: Diese Vorteile erreichen wir mit unserer LAMILUX Lichtkuppel F100 W durch die neuartige Wellenform der Kuppelschale. Die clevere Geometrie der Lichtkuppel ist einzigartig auf dem Markt und setzt neue Standards für das industrielle Flachdach und sorgt außerdem für ein noch besseres Handling auf dem Dach und beim Einbau.

    • Erfüllung aller Anforderungen der aktuellen EnEv und des GEG 2020
    • Windlast > UL 1780 und Schneelast > DL 3000 nach DIN 1873
    • Testierte Wasserdichtheit unter Starkregen bei Sturm
    • Driven Rain Index bis 18,7 m2
    • Testierter Hagelwiderstand bis zu HW 5
    • Vorbeugender Brandschutz: Einhaltung der DIN 18234
    • Ut-Werte von 1,3 bis 2,7 W/(m2K)
    • Über 50 Bestellgrößen

    Unsere Lichtkuppel F100 W begeistert über die gängigen Normen und Mindeststandards hinaus und überzeugt zusätzlich im Design. Das innovative Design der Lichtkuppel gewann bereits den German Design Award 2022 im Bereich Excellent Product Design.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlamilux-rooflight-f100-w
    • ProduktfamilieDaylight element
    • ProduktgruppeFlat roof window
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit