Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAMILUX Flachdach Fenster F100 rund
LAMILUX Flachdach Fenster F100 rund
LAMILUX Flachdach Fenster F100 rund
    LAMILUX

    LAMILUX Flachdach Fenster F100 rund

    3.8 von 5 Sternen3.8(16 Bewertungen)

    Das LAMILUX Flachdach Fenster F100 rund - Ästhetik, architektonischer Reiz und ausgezeichnete Energiewerte

    Mit dem LAMILUX Flachdach Fenster F100 rund bringt LAMILUX ein echtes Designobjekt auf den Markt, das im privaten Wohnungsbau sowie in anspruchsvollen Verwaltungsgebäuden stylische Licht-Akzente setzt. Die runde Lösung für Flachdachfenster vereint Ästhetik, architektonischen Reiz und ausgezeichnete Energiewerte.

    [LIST]
    Das erste allgemein bauaufsichtlich zugelassene Flachdachfenster in „Structural Glazing“-Bauweise – zertifiziert durch das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin (DIBt)
    Erhältlich in 2- oder 3-fach -Isolierverglasung mit Ug-Werten von 1,1 bis 0,6 W/(m²K)
    Sieben mögliche Abmessungen von 60 bis 180cm
    Wärmegedämmter, fugenloser GFK-Aufsatzkranz in 30, 50 und 70cm Höhe mit U-Werten von 0,55 bis 0,68 W/(m²K) (in Abhängigkeit der Ausprägung)
    In der Lüftervariante mit 24V starkem Rauch- und Wärmeabzug (RWA) ausgestattet
    Wärmebrückenfreies Gesamtsystem
    Uw-Wert von 1,3 bis 1,0 W/(m²K) (nach EN ISO 10077-1) für Ø 120cm
    [/LIST]

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLamilux_F100G_round
    • ProduktfamilieDaylight element
    • ProduktgruppeFlat roof window
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass unit masonry roof light systems
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit