Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAMILUX Glasdach PR60
LAMILUX Glasdach PR60
LAMILUX Glasdach PR60
    LAMILUX

    LAMILUX Glasdach PR60

    2.5 von 5 Sternen2.5(16 Bewertungen)

    LAMILUX Glasdach PR60 - Leben mit Licht
    Freie Formen entwickeln, optische Glanzpunkte und ästhetische Maßstäbe im repräsentativen Objektbau setzen, und dabei trotzdem in den Genuss erstklassiger Energieeffizienz kommen: Diese Wünsche erfüllen wir mit dem LAMILUX Glasdach PR60. Selbstverständlich stellen wir gleichzeitig auch eine optimale Integration von Photovoltaik sowie den Anschluss an die Gebäudeleittechnik sicher.

    - Äußerst stabiles, thermisch getrenntes Tragwerk aus verwindungssteifem Aluminium
    - Nahezu freie Formgebung von 0° bis 90°
    - Nachgewiesene, effiziente Belüftung der Glasfalze
    - Schlagregendichtheit (EN 12154 /EN 12155 /RE 1950)
    - Luftdichtheit (EN 12152 /EN 12153 /AE 1950 Pa)
    - Widerstandsfähigkeit bei Windlast (EN 13116 / EN 12179 / 2000 Pa zulässige Last und 3000 Pa erhöhte Last)
    - Wärmedurchgangskoeffizient der Pfosten und Riegel (Um/t) von 1,3 bis 0,72 W/(m²K) (abhängig von der Glasstärke)
    - Umweltproduktdeklaration nach EN 15804 (EPD)

    HINWEIS:

    Die zum Download bereitstehenden Objekte sind Beispiele. Das LAMILUX Glasdach PR60 steht zum Download nur in einer beispielhaften Größe zur Verfügung. Nach Prüfung der örtlichen Gegebenheiten muss die Auslegung der Verglasung und der Konstruktion individuell berechnet werden. Auf unserer Website finden Sie die individuellen Verglasungsmöglichkeiten.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLamilux_PR60
    • ProduktfamilieDaylight element
    • ProduktgruppeContinuous Rooflight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-02-01
    • Editionsnummer4
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameGlass curtainwalling
    • UNSPSCCode30151806
    • Klassifizierung08 62 00
    • Format2014TitelUnit Skylights

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit