Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAMIGLASS ARCHITECT
LAMIGLASS ARCHITECT
LAMIGLASS ARCHITECT
LAMIGLASS ARCHITECT
LAMIGLASS ARCHITECT
LAMIGLASS ARCHITECT
LAMIGLASS ARCHITECT
LAMIGLASS ARCHITECT
LAMIGLASS ARCHITECT

    LAMIGLASS ARCHITECT

    Google-Übersetzung,

    Es handelt sich um Gläser, die aus zwei oder mehr Flachglasscheiben bestehen, die durch eine Zwischenfolie aus Polyvinylbutyral (PVB) verklebt sind. Im Bruchfall werden die Scheiben durch die Zwischenschicht miteinander verbunden, was es zu einem Sicherheitsglas par excellence macht.

    Spezifikation
    • The manufacturing recipe, that is, the type of glass and interlayer that compose them, is prepared by our team according to the specific needs of each project. In addition, laminated glass filters more than 97% of UV rays, responsible for the wear and discoloration of furniture fabrics. On the other hand, it is possible to improve the acoustic performance of glass through thickness, composition and special interlayers for noise mitigation. Color options: clear, bronze, copper, gray, green and blue.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlamiglass
    • ProduktfamilieLAMIGLASS
    • ProduktgruppeARCHITECT
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2600
    • Breite (mm)3300
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEC003188
    • ETIM-NameGlass
    • UNSPSCNameLaminated glass
    • UNSPSCCode30171705
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_33_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLaminated glass sheets
    • Klassifizierung08 81 00
    • Format2014TitelGlass Glazing
    • OmniClassNummer23-17 15 11 31
    • OmniClassTitelLaminated Glass

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Bolivien
    Paraguay
    Peru
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit