Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linear Slot Diffuser L-SD, with or without plenum box
Linear Slot Diffuser L-SD, with or without plenum box
Linear Slot Diffuser L-SD, with or without plenum box
    LAMINAIRE

    Linear Slot Diffuser L-SD, with or without plenum box

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das L-SD-( )" ist ein Linearauslassmodul mit den Abmessungen A (Nennlänge) x Steckplatznummer, mit 180°-Regulierung des Strahlreglers. Sowohl die Richtung als auch das Volumen der Zuluft können durch manuelles Bewegen der Strahlregler eingestellt werden.

    Seine L-SD-( )"_PLENUM-Version umfasst ein Verteilerplenum mit Glasfaserkanal-Auskleidungsisolierung und einem einseitigen Kanalanschluss mit einer Regelklappe.

    Spezifikation
    • Length Size A: From 24" through 72" in 2" increments.

      Slot width size: 1/2", 3/4" or 1". Available in 1 to 8-slot configurations.

      Diffuser Material: Aluminium AA6063.

      Diffuset Standard Finish: Electrostatic powder coating. White border RAL9003 and Black pattern controllers.

      Plenum Box Material: 26 gauge Galvanized Steel.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerL-SD
    • ProduktfamilieLinear Grilles and Diffusers
    • ProduktgruppeLinear Grilles and Diffusers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • UNSPSCNameAir diffusers
    • UNSPSCCode40101505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir terminals and diffusers
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 11 11
    • OmniClassTitelCeiling Ventilation Diffusers
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika