Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
    LAMINAIRE

    Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper

    4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das L-VH ist ein Zuluftgitter mit doppelter Umlenkung und vertikalen Frontlamellen und horizontalen Backlamellen.

    Spezifikation
    • Blades characteristics: 1.3mm gauge, individually adjustable, 0.75" spacing.

      Nominal Size (width or height) from 4" through 60" in 2" increments.

      Material: Aluminium AA6063.

      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerL-VH
    • ProduktfamilieSupply Grilles
    • ProduktgruppeSupply Grilles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • UNSPSCNameAir diffusers
    • UNSPSCCode40101505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_94_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir ventilation grilles
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 23 15
    • OmniClassTitelSupply Air Grilles
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit