Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rotational diffuser L-RD Deflectors
Rotational diffuser L-RD Deflectors
Rotational diffuser L-RD Deflectors
    LAMINAIRE

    Rotational diffuser L-RD Deflectors

    Google-Übersetzung,

    Rotierende Diffusor-Deflektoren.

    Spezifikation
      • Square-shaped high-induction rotational diffuser with fixed or adjustable deflectors in radial configuration at 0° or inclined at 15°.
      • Diffuser Cover Galvanized sheet lime. 22.
      • Plenum Galvanized sheet lime. 26.
      • Radial Damper 6″- 14″.
      • Extruded aluminum profile frame 6063 T5.
      • ABS deflectors.
      • Electrostatic powder paint coating.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerL-RD-deflectors
    • ProduktfamilieRotational Diffuser
    • ProduktgruppeRotational Diffuser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • IFCClassificationLuftauslass
    • UNSPSCNameAir diffusers
    • UNSPSCCode40101505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir terminals and diffusers
    • Klassifizierung23 37 13
    • Format2014TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNummer23-33 49 11 11
    • OmniClassTitelCeiling Ventilation Diffusers
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit