Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
lanz/products/feb0d721-937e-4018-b808-1083582007aa
Startseite
Kategorien
Elektrotechnische Ausrüstung
Verteiler
Kunststoffträger
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
lanz oensingen ag
Folgen
Kunststoffträger
Platte aus Kunststoff zur Kennzeichnung von Tragsystemen.
Download
Spezifikation
Spezifikation
Art.Nr
302139
ELDAS®-Nr
127071016
Werkstoff
Kunststoff
Länge
240 mm
Breite
60 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.02 kg
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
302139
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2026-04-22
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
1
Breite (mm)
60
Tiefe (mm)
240
Links
Links
Produkt url
https://lanz-oens.ch/de/p/kunststofftrager-302139
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Plastik
Entwickelt in
Schweiz
Hergestellt in
Schweiz
Nettogewicht (kg)
0.02
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Elektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Deutschland
Österreich
Schweiz
Ähnliche Produkte
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
29
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
nVent
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
Download
Cummins
Diesel Generator, QSK38 CENTUM™ Series 1250-1500 kW 60 Hz
Download
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.8
(
19
)
Download
Panduit
Wire Basket Cable Tray System
2.8
(
13
)
Download