Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator, QSK60 Series 1750-2500 kWe 50/60Hz
Diesel Generator, QSK60 Series 1750-2500 kWe 50/60Hz
    Cummins

    Diesel Generator, QSK60 Series 1750-2500 kWe 50/60Hz

    4.9 von 5 Sternen4.9(16 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-TASTE, UM ALLE DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ZU SEHEN, DIE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAR SIND.

    Kommerzielle Dieselgeneratorsätze von Cummins Power Generation sind vollständig integrierte Stromerzeugungssysteme, die optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für stationäre Standby- und Hauptstromanwendungen bieten.

    • Komplette vorintegrierte Systeme – Motoren, Dieselgeneratoren und Überwachungssteuerungen
    • Robuste Konstruktion mit Rücksicht auf Verschleiß – konzipiert für Umzüge und immer wieder Verwendung, Jahr für Jahr
    • Einfach zu bedienende Kundenschnittstelle
    • Verfügbare Optionen für Stromverteilung und schnelle Spannungsänderungen für maximale Flexibilität und minimale Einrichtung
    • Über 550 Händler und 5.000 Verkaufs-, Service- und Ersatzteilstützpunkte in 190 Ländern
    • Service und Support rund um die Uhr verfügbar
    • Antwort am selben Tag in den meisten Fällen
    • Werksgeschulte Techniker an allen Händlerstandorten



    Standartfunktionen

    • Cummins®-Hochleistungsmotor - Robuster 4-Takt-Industriediesel liefert zuverlässige Leistung, niedrige Emissionen und schnelle Reaktion auf Laständerungen.
    • Lichtmaschine – Mehrere Lichtmaschinengrößen bieten eine wählbare Motorstartfähigkeit mit 2/3-Wicklungen mit geringer Reaktanz, geringer Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten und Fehlerlöschungs-Kurzschlussfähigkeit.
    • Permanentmagnet-Generator (PMG) - Bietet verbesserte Motorstart- und Fehlerbeseitigungs-Kurzschlussfähigkeit.
    • Steuersystem - Die elektronische PowerCommand®-Steuerung ist Standardausrüstung und bietet eine vollständige Aggregatsystemintegration, einschließlich automatischem Fernstart/-stopp, präziser Frequenz- und Spannungsregelung, Alarm- und Statusmeldungsanzeige, AmpSentry™-Schutz, Leistungsmessung, automatischer Abschaltung bei Fehlererkennung und Konformität mit NFPA 110 Level 1.
    • Kühlsystem - Standardmäßig integriertes, am Set montiertes Kühlersystem, das für Nennumgebungstemperaturen entwickelt und getestet wurde, vereinfacht die Anforderungen an das Anlagendesign für abgeführte Wärme.
    • NFPA - Das Aggregat akzeptiert die volle Nennlast in einem einzigen Schritt gemäß NFPA 110 für Level 1-Systeme.
    • Garantie und Service - Abgesichert durch eine umfassende Garantie und ein weltweites Vertriebsnetz.
    • Dieselgenerator 50Hz
    • Dieselgenerator 60Hz
    Spezifikation
    • Applications: 

      • High Horsepower 
      • Commercial Industrial
      • Commercial Industrial
      • Data Centers

      Frequency (Hz): 50, 60

      Certification: EPA Tier 4F, EPA Tier 2, <2000 mg NOx Emitter, EPA Tier 4i

      Fuel Type: Diesel

      Rated for: Standby

      kWkVA: 1408-2500, 1760-3125

      Keywords: Diesel generator, Diesel generator 50hz, Diesel generator 60hz, commercial generator, diesel generators, Diesel generator, Diesel generator

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercummins-qsk60
    • ProduktfamilieElectricity Generation Units
    • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationStromgenerator
    • ETIM-CodeEC002823
    • ETIM-NamePower generator
    • UNSPSCNameDiesel generators
    • UNSPSCCode26111601
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
    • Klassifizierung26 32 13.13
    • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNummer23-35 11 15 11
    • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution