Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
lanz/products/788217d9-3956-480d-9488-e1bac55728b4
Startseite
Kategorien
Elektrotechnische Ausrüstung
Verteiler
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schraube gvz
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
lanz oensingen ag
Folgen
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schraube gvz
Stossverbinder zum geraden Verbinden von Gitterbahnen.
Download
Spezifikation
Spezifikation
Art.Nr
304598
ELDAS®-Nr
127028006
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
66 mm
Breite
35 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
0.06 kg
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
304598
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2026-04-22
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
24
Breite (mm)
35
Tiefe (mm)
66
Links
Links
Produkt url
https://lanz-oens.ch/de/p/gitterbahn-stossverbinder-inkl-schraube-gvz-304598
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Stahl
Entwickelt in
Schweiz
Hergestellt in
Schweiz
Nettogewicht (kg)
0.06
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Elektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Deutschland
Österreich
Schweiz
Ähnliche Produkte
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Download
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Download
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Download