Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
lanz/products/09b0ca96-3f7b-4f7f-a5a3-6537aeea9975
Startseite
Kategorien
Elektrotechnische Ausrüstung
Verteiler
Schraubengarnitur M10 x 25 A4, 1.4404
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
lanz oensingen ag
Folgen
Schraubengarnitur M10 x 25 A4, 1.4404
Schraubengarnitur M10. Verdrehsicher. Rostfreier Stahl.
Download
Spezifikation
Spezifikation
Art.Nr
304611
ELDAS®-Nr
127099086
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
24 mm
Breite
24 mm
Höhe
30.5 mm
Gewicht
0.044 kg
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
304611
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2026-04-22
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
30.5
Breite (mm)
24
Tiefe (mm)
24
Links
Links
Produkt url
https://lanz-oens.ch/de/p/schraubengarnitur-m10-x-25-a4-304611
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Edelstahl
Entwickelt in
Schweiz
Hergestellt in
Schweiz
Nettogewicht (kg)
0.044
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Elektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Deutschland
Österreich
Schweiz
Ähnliche Produkte
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Download
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Download
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Download