Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ladder Tray
Ladder Tray
Ladder Tray
Ladder Tray
Ladder Tray

    Ladder Tray

    3.9 von 5 Sternen3.9(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Als Leiterkabelrinnen aus Metall erwachsen wurden, wurden sie verwendet, um die neuen gepanzerten, abgeschirmten Stromkabel zu stützen, die außerhalb der Kabelkanalumgebung zugelassen waren. Versorgungsunternehmen und Industrieunternehmen begannen mit der Verwendung von Streckmetall und massiven Wannen in Trogform zur Unterstützung von Strom- und Steuerkabeln.
    Kabelrinnen haben sich schnell als sichere, zuverlässige und kostengünstige Lösung zum Verlegen und Tragen von Kabeln bewährt. Einsparungen bei den installierten Kosten von über 50 % von Projekt zu Projekt trieben den Markt für Kabelrinnen aus Metall auf über 80 Millionen Dollar.
    Cable Tray ist KEIN KABELFANG und wird als Halterung für Kabel angesehen. Dies bietet dem Designer und Benutzer viele Vorteile.
    • Volle Freiluftklasse von Kabeln, führt zu kleineren Leitern im Vergleich zu Kabelkanälen
    • Größeres Füllvolumen erlaubt, ergibt weniger Platz
    • Wird an allen Orten außer Aufzugsschächten verwendet (das einzige Verbot der Verwendung von Kabelrinnen)
    • Wird als Geräteerdungsleiter verwendet (klassifiziert nach UL)
    • Weniger Kabelbelastung bei Installation und Betrieb
    • Erhöhte Sicherheit, keine Probleme mit Feuchtigkeitskondensation oder Übertragung von korrosiven oder explosiven Gasen wie bei Conduit
    • Vereinfachte Wartung mit der Flexibilität, Schaltkreise hinzuzufügen oder zu ändern
    • Vereinfachtes Engineering und Konstruktion. Leichter hinzufügen, ändern, modifizieren
    • Wird mit anderen Verdrahtungsmethoden verwendet
    • Längere Stützweiten bis zu 55' (Standardsysteme von Chalfant bis 40')
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchalfant-laddertray
    • ProduktfamilieCable Trays and Horizontal Racks
    • ProduktgruppeLadder Tray
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationKabelträgersegment
    • ETIM-CodeEC000047
    • ETIM-NameCable tray/wide span cable tray
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
    • Klassifizierung27 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
    • OmniClassNummer23-37 11 13
    • OmniClassTitelCommunication Cable Trays

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA