Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404
G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404

    G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404

    Ø 4mm. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • G-Kanal 75 x 100 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306024)
    • G-Kanal 50 x 100 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306023)
    • G-Kanal 50 x 75 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306022)
    Spezifikation
    • Art.Nr306021
      ELDAS®-Nr127020506
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge1954 mm
      Breite50 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht1.7 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      G-Kanal 75 x 100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306024 | ELDAS®-Nr: 127020536 | Breite: 100 mm | Höhe: 75 mm | Gewicht: 2.4 kg

      G-Kanal 50 x 100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306023 | ELDAS®-Nr: 127020526 | Breite: 100 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.2 kg

      G-Kanal 50 x 75 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306022 | ELDAS®-Nr: 127020516 | Breite: 75 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.8 kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer306021
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)1954
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Österreich
    Schweiz
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit